MAX2309
量产CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器
完备的CDMA IF子系统
- 产品模型
- 2
概述
MAX2306/MAX2308/MAX2309是专为双频段、双模和单模N-CDMA和W-CDMA蜂窝电话系统设计的IF接收器。信号路径由可变增益放大器(VGA)和I/Q解调器组成。这些器件支持+2.7V工作电压、超过110dB的增益控制范围和高输入IP3(35dB增益时为-31dBm,-35dB增益时为3.4dBm)。
与同类器件不同,MAX2306系列接收器包括双振荡器和频率合成器,构成一个独立的IF子系统。频率合成器的参考分频器和RF分频器完全可通过3线串行总线编程,从而实现使用任何共用参考频率和IF频率的双频段系统架构。差分基带输出的带宽足以适应N-CDMA和W-CDMA系统,并在+2.75V的低电源电压下提供2.7Vp-p的饱和输出电平。包括低噪声压控振荡器(VCO)和频率合成器在内,MAX2306在CDMA(差分IF)模式下仅从+2.75V电源消耗26mA电流。
MAX2306/MAX2308/MAX2309采用28引脚QFN封装。
应用
- 全球星双模手机
- 单模/双模/三模CDMA手机
- WCDMA手机
- 无线数据链路
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2309ETI+ | LFCSP | ||
| MAX2309ETI+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX2309ETI+ | 量产 | |
| MAX2309ETI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2309的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论