MAX22700D

推荐用于新设计

超高CMTI隔离栅极驱动器

具有高CMTI的集成隔离,提高SiC栅极驱动器的可靠性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 匹配传输延迟
    • 20ns最小脉宽
    • 35Ns传输延迟,室温时
    • 2ns器件间传输延迟匹配,室温时
    • 5ns器件间传输延迟匹配 @ -40°C至+125°C温度范围
  • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
  • 可靠电隔离
    • 可承受长达60s 的3kVRMS (VISO)
    • 连续承受848VRMS (VIOWM)
    • GNDA和VSSB之间可承受±5kV的浪涌,1.2/50μs波形
    • 高精度UVLO
    • 多种选项,支持较宽应用范围
    • 3种输出选项:GNDB、米勒钳位、可调节UVLO
    • 2种输入配置:带使能的单端(E版本)或差分(D)版本
MAX22700D
超高CMTI隔离栅极驱动器
MAX22702D10206.png
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
MAX22701EVKIT

评估套件:MAX22700D, MAX22700E, MAX22701D, MAX22701E, MAX22702D, MAX22702E

特性和优点

  • 两款评估套件支持3种输出选项:GNDB、米勒钳位、可调节UVLO
  • 2种输入配置:带使能的单端或差分输入
  • 2路完全相同的通道允许测量传输延迟匹配
  • 2路校准通道,支持高精度传输延迟测量
  • SMA连接器和端子,便于连接外部设备
  • 3V至5.5V (A边)和13V至36V (B边)较宽电源电压范围
  • 高达3kVRMS隔离耐压,可持续60s
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22700–MAX22702评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX22700– MAX22702单通道隔离栅极驱动器家族,器件具有300kV/µs (典型值)的极高共模瞬态抗扰性(CMTI)。评估套件中包括两路完全相同的通道(器件),用于演示极低的器件间传输延迟匹配:-40°C至+125°C工作温度范围内为2ns (最大值)。

提供两种类型的评估套件,MAX22701EVKIT#和MAX22702EVKIT#,以支持具有不同B边选项的变体,栅极驱动器共用引脚GNDB (MAX22700)、米勒钳位引脚(MAX22701)和可调节欠压锁定引脚(MAX22702)。此外,两款评估套件支持采用不同A边选项的变体,差分输入(D版本)或具有使能引脚的单端输入(E)版本。两款评估套件均采用窄体8引脚SOIC封装类型(请参考表1的评估板选项)。

MAX22701EVKIT#已完全装配并经过测试, MAX22701EASA+完成 (见图1)。该电路板也支持MAX22701DASA+(要求用户更换U1和U2)。

评估套件应根据不同电源域的要求采用多种独立隔离电源供电。MAX22700–MAX22702家族的A边的标称供电电压范围为3V至5.5V;B边的标称供电电压范围为13V至36V或6V至36V(取决于目标器件)。为了评估器件两侧或两片器件之间的无任何隔离的器件电气参数,不同电源域可共用地。

eval board
MAX22702EVKIT

评估套件:MAX22700D, MAX22700E, MAX22701D, MAX22701E, MAX22702D, MAX22702E

特性和优点

  • 两款评估套件支持3种输出选项:GNDB、米勒钳位、可调节UVLO
  • 2种输入配置:带使能的单端或差分输入
  • 2路完全相同的通道允许测量传输延迟匹配
  • 2路校准通道,支持高精度传输延迟测量
  • SMA连接器和端子,便于连接外部设备
  • 3V至5.5V (A边)和13V至36V (B边)较宽电源电压范围
  • 高达3kVRMS隔离耐压,可持续60s
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22700–MAX22702评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX22700– MAX22702单通道隔离栅极驱动器家族,器件具有300kV/µs (典型值)的极高共模瞬态抗扰性(CMTI)。评估套件中包括两路完全相同的通道(器件),用于演示极低的器件间传输延迟匹配:-40°C至+125°C工作温度范围内为2ns (最大值)。

提供两种类型的评估套件,MAX22701EVKIT#和MAX22702EVKIT#,以支持具有不同B边选项的变体,栅极驱动器共用引脚GNDB (MAX22700)、米勒钳位引脚(MAX22701)和可调节欠压锁定引脚(MAX22702)。此外,两款评估套件支持采用不同A边选项的变体,差分输入(D版本)或具有使能引脚的单端输入(E)版本。两款评估套件均采用窄体8引脚SOIC封装类型(请参考表1的评估板选项)。

MAX22701EVKIT#已完全装配并经过测试, MAX22701EASA+完成 (见图1)。该电路板也支持MAX22701DASA+(要求用户更换U1和U2)。

评估套件应根据不同电源域的要求采用多种独立隔离电源供电。MAX22700–MAX22702家族的A边的标称供电电压范围为3V至5.5V;B边的标称供电电压范围为13V至36V或6V至36V(取决于目标器件)。为了评估器件两侧或两片器件之间的无任何隔离的器件电气参数,不同电源域可共用地。

MAX22701EVKIT
评估套件:MAX22700D, MAX22700E, MAX22701D, MAX22701E, MAX22702D, MAX22702E
MAX22701EVKIT, MAX22702EVKIT: Board Photo
MAX22702EVKIT
评估套件:MAX22700D, MAX22700E, MAX22701D, MAX22701E, MAX22702D, MAX22702E
MAX22701EVKIT, MAX22702EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22700D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览