MAX2171
过期直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
高性能、高度集成的三频接收机,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信
概述
- 电源电压范围:+2.7V至+3.5V
- 低IF输出可省去IF-SAW滤波器
- 集成低IF带通滤波器
- Σ-Δ N分频合成器
- +45dB数字ACPR
- VHF-III (包括片上跟踪滤波器)典型噪声系数3.5dB
- L波段典型噪声系数3.1dB
- VHF-III灵敏度-100dBm
- L波段灵敏度-99dBm
- 基带过载监测器控制RF AGC
MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调谐器设计为用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)应用,输入频率范围覆盖168MHz至240MHz (VHF-III)、1452MHz至1492MHz (L波段)和87MHz至108MHz (FM)。MAX2170/MAX2171具有较高的器件集成度,允许低功耗、板载调谐设计。直接变频至低IF架构取消了提供中心频率为2.048MHz的基带信号输出至解调器所需的IF-SAW滤波器。
MAX2170缓冲输出一路与晶振同频率的参考时钟,而MAX2171输出参考频率为晶振频率的1/3。在敏感的OFDM应用中,强信号邻信道的1kHz相位噪声和宽带相位噪声可能会带来问题,芯片集成一个Σ-Δ N分频合成器,可优化这种应用中的带内和宽带相位噪声特性。
MAX2170/MAX2171提供带裸焊盘的40引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm)。在-40°C至+85°C范围内保证其电气特性。
应用
- 固定、移动数字音频广播系统(DAB)
- 地面数字多媒体广播系统(T-DMB)
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2171的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论