MAX21610
量产汽车应用、16通道、100mA、区域调光背光驱动器,带SPI接口
16通道、100mA、LED区域调光驱动器通过SPI提供完整诊断
- 产品模型
- 8
概述
- 高度集成
- 完备的16通道方案,具有独立的调光和菊链选项
- SPI控制,最大程度减少器件数量
- 高可靠、低EMI
- 输出具有可编程扩频
- 摆率受控的LED输出开关
- 输出之间的相移可编程
- 灯串之间具有高达32768:1的相对调光比
- 锁定输入(RST_LAT),用于同步到视频帧
- FB输出用于控制外部电源,最大程度降低系统功耗
- 1%精度输出电流
- 完备的诊断
- LED开路/短路检测和保护
- 电源过压保护
- 热警告
- 热关断
- 小尺寸、32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
MAX21610为16通道模块背光驱动器,适用于汽车屏幕。集成电流输出每路支持高达100mA LED吸电流,取决于环境温度。器件由外部3.3V或5V电源供电,LED吸电流输出可工作在高达17V。
提供输出反馈引脚(FB),用于控制外部DC-DC转换器,由此可优化电压裕量,以及降低系统总功耗。
所有灯串的全局LED电流可通过串行外设接口(SPI)设置,每路通道可采用独立的PWM设置。PWM频率可通过内部振荡器设置,或者同步到外部CLKIO输入。
器件具有用于控制的高速SPI接口。能够以菊链形式连接多达10片器件,降低连接复杂度。
MAX21610采用TQFN封装,工作在-40至125°C温度范围。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX21610ATJA/V+ | LFCSP | ||
| MAX21610ATJA/V+T | LFCSP | ||
| MAX21610ATJA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX21610ATJA/VY+T | LFCSP | ||
| MAX21610ATJB/V+ | LFCSP | ||
| MAX21610ATJB/V+T | LFCSP | ||
| MAX21610ATJB/VY+ | LFCSP | ||
| MAX21610ATJB/VY+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX21610的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论