MAX206
量产+5V、RS-232收发器,0.1µF外部电容
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- Saves Board Space
- Integrated Charge Pump Circuitry
- Eliminates the Need for a Bipolar ±12V Supply
- Enables Single Supply Operation From Either +5V or 9V to +12V
- Integrated 0.1μF Capacitors (MAX203, MAX205)
- 24 pin SSOP Package Saves Up to 40% Versus SO Package
- Integrated Charge Pump Circuitry
- Saves Power for Longer Battery Operation
- 5µW Shutdown Mode (MAX200, MAX205, MAX206, MAX211)
- 75µW Ring Indicator Monitoring with Two Active Receivers (MAX213)
应用
- 电池供电设备
- 手持式装置
- 便携式诊断设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX206CAG+ | SSOP | ||
| MAX206CWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX206CWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX206EAG+ | SSOP | ||
| MAX206EWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX206的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论