MAX20446B

量产

集成升压/SEPIC控制器和I2C接口的汽车6通道背光驱动器

6通道130mA LED驱动器通过I2C提供完整诊断和混合调光

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽工作电压范围
    • 启动后工作电压低至4V电源电压
    • 承受高达52V的负载突降
  • 高集成度
    • 完整的6通道解决方案,包括升压控制器
    • I2C控制,可实现极少的器件数
  • 可靠的低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移
    • 开关频率范围:400kHz至2.2MHz
    • 使用FSEN引脚实现故障安全工作模式
  • 多功能调光方案可使用DIM输入或I2C实现混合或仅PWM调光
    • 使用混合调光实现> 10000:1的调光比
    • 使用PWM调光实现10000:1的调光比(200Hz时)
  • 完整诊断
    • LED开路/短路检测与保护
    • 升压输出欠压和过压
    • 升压
    • 单串LED电流
    • 热关断
  • 紧凑型(4mm x 4mm) 24引脚TQFN封装
MAX20446B
集成升压/SEPIC控制器和I2C接口的汽车6通道背光驱动器
MAX20446B Simplified Block Diagram MAX20446B Circuit Diagram MAX20446B Functional Diagram MAX20446B Pin Configuration
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
MAX20446BEVKIT

MAX20446B评估套件

特性和优点

  • 演示MAX20446B的鲁棒性
  • 4.5V至36V的宽输入工作范围(高达52V的负载突降)
  • 为汽车和显示屏背光应用中的中大型LCD显示屏HB LED(多达六串)供电
  • 具有扩频选项的400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期电流限值和热关断功能
  • 演示宽调光比
  • 演示故障安全工作
  • I2C 可编程能力
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB布局和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20446B评估套件(EV套件)演示了具有汽车显示屏升压控制器和I2C接口的MAX20446B集成6通道高亮度(HB) LED驱动器。

该评估套件采用4.5V至36V的直流电源电压工作,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。该评估套件仅在I2C模式下工作。默认使能扩频模式(SSM)以改善电磁干扰(EMI)性能,但此模式可通过作用于寄存器位而禁用。该评估套件演示了相移脉宽调制(PWM)调光性能。可使用施加于DIM PCB焊盘的PWM信号从外部或通过I2C编程设定所需调光频率和单个占空比从内部执行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能以降低EMI。该评估套件还演示了短路LED、开路LED、升压输出欠压以及过压和过温故障保护功能。

如需在除2.2MHz或400kHz之外的开关频率下工作,应根据MAX20446B IC数据手册中的计算选择外部元件。

该评估套件提供可与Maxim命令模块(MINIQUSB+)或第三方I2C主机配合工作的I2C接口。评估套件中附带的Windows®兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。

 

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

MAX20446BEVKIT
MAX20446B评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20446B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览