MAX20090
量产汽车级高电压、高亮度LED控制器
单通道高亮度 LED驱动器,支持汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯和日渐行车灯
- 产品模型
- 10
概述
- 高亮度LED驱动器,具有较宽输入范围,通过集成节省空间和成本
- +5V至+65V较宽的输入电压范围
- +65V最大升压输出范围
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200Hz板载斜波简化PWM调光
- 灵活的结构使设计优化简便
- 可配置为升压、高边Buck、SEPIC、升/降压、Zeta和Cuk结构
- 可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)
- 扩频调制减少EMI噪声
- 汽车级特性和鲁棒性提高系统可靠性
- 通过故障标识实现故障诊断
- 短路、过压和热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20090为单通道高亮度LED (HB LED)驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其它LED灯。器件利用5V至65V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为65V。
器件检测LED灯串高边的输出电流。高边电流检测是保护输出到地或输出到电池输入短路所必须的,也是驱动LED的最灵活的结构,支持升压、高边buck、SEPIC模式或升/降压模式配置。PWM输入提供高达1000:1的LED调光比,ICTRL输入提供控制器附加模拟调光能力。器件也包括故障标识(低电平有效FLT),指示灯串开路、短路和热关断。器件具有内置扩频调制,用于提高电磁兼容性能。有些应用中,若必要,器件也可用于zeta和Cuk转换器配置。MAX20090采用节省空间(4mm × 4mm)的20引脚TQFN封装、20引脚侧边防潮TQFN封装或20引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
Design Solution: Driver Monitoring Systems Need a New Breed of IR-LED Drivers ›
设计解决方案: DS53-Flexible LED Controller Simplifies Automotive Exterior Lighting Design ›
应用
- 汽车外部照明
- 商业、工业和建筑照明
- 日间行车灯(DRL)
- 雾灯和自适应前灯组
- 抬头显示
- 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20090ATP/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX20090ATP/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX20090ATP/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20090ATP/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20090AUP/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX20090AUP/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX20090AUPA/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX20090AUPA/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX20090AUPB/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX20090AUPB/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 7, 2026 - 2461 WAFER FAB |
||
| MAX20090ATP/V+ | 量产 | |
| MAX20090ATP/V+T | 量产 | |
| MAX20090ATP/VY+ | 量产 | |
| MAX20090ATP/VY+T | 量产 | |
| MAX20090AUP/V+ | 量产 | |
| MAX20090AUP/V+T | 量产 | |
| MAX20090AUPA/V+ | 量产 | |
| MAX20090AUPA/V+T | 量产 | |
| MAX20090AUPB/V+ | 量产 | |
| MAX20090AUPB/V+T | 量产 | |
|
11月 30, 2021 - 2158 WAFER FAB |
||
| MAX20090ATP/V+ | 量产 | |
| MAX20090ATP/V+T | 量产 | |
| MAX20090ATP/VY+ | 量产 | |
| MAX20090ATP/VY+T | 量产 | |
| MAX20090AUP/V+ | 量产 | |
| MAX20090AUP/V+T | 量产 | |
| MAX20090AUPA/V+ | 量产 | |
| MAX20090AUPA/V+T | 量产 | |
| MAX20090AUPB/V+ | 量产 | |
| MAX20090AUPB/V+T | 量产 | |
|
4月 2, 2019 - 1924A ASSEMBLY |
||
| MAX20090ATP/VY+ | 量产 | |
| MAX20090ATP/VY+T | 量产 | |
|
7月 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
| MAX20090AUP/V+ | 量产 | |
| MAX20090AUP/V+T | 量产 | |
| MAX20090AUPA/V+ | 量产 | |
| MAX20090AUPA/V+T | 量产 | |
| MAX20090AUPB/V+ | 量产 | |
| MAX20090AUPB/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20090的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论