MAX1898
量产线性充电器,用于单节Li+电池
- 产品模型
- 4
概述
MAX1898配合外部PNP或PMOS晶体管可以组成完整的单节电锂离子(Li+)电池充电器。MAX1898提供精确的恒流/恒压充电。电池电压调节精度为±0.75%,提高了电池性能并延长了使用寿命。充电电流由用户设定,采用内部检流,无需外部检流电阻。MAX1898提供用于监视充电状态的输出、输入电源是否与充电器连接的输出指示和充电电流指示。其他功能包括关断控制、可选的充电周期重启无需重新上电、可选的充电终止安全定时器和过放电电池的低电流预充。
MAX1898具有更高的集成度,在更小的尺寸内集成了更多的功能,尽可能多地覆盖了基本应用电路。只需少数外部元件。
MAX1898具有两个版本,可对所有化学类型的Li+电池进行安全充电。电池调节电压为4.2V (MAX1898EUB42)或4.1V (MAX1898EUB41)。两者都采用10引脚、超薄型µMAX封装。
应用
- 蜂窝电话
- 摇篮架充电器
- PDA
- 自充电电池组
- 单节Li+电池供电便携系统
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1898EUB41+ | MINI_SO | ||
| MAX1898EUB41+T | MINI_SO | ||
| MAX1898EUB42+ | MINI_SO | ||
| MAX1898EUB42+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1898的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论