MAX1857

量产

500mA、具有纹波抑制的LDO,µMAX封装

0.5A、低压差、具有纹波滤波的LDO,采用8引脚µMAX封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持500mA输出电流
  • 500mA时的压差低至120mV
  • 输出电压精度高达±1%
    • 预设为4.75V
    • 可调范围:1.25V至5.0V
  • 具有4.5ms超时周期的复位输出
  • 135µA低接地电流
  • 关断电流:0.1µA
  • 热过载保护
  • 输出电流限值
  • 小型µMAX封装
MAX1857
500mA、具有纹波抑制的LDO,µMAX封装
MAX1857:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1857的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览