MAX1730
量产50mA、稳压型、降压型电荷泵,用于1.8V或1.9V逻辑电路
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 峰值效率超过85%
- 支持50mA输出电流
- 双模1.8V或1.9V输出
- 输出电压精度:±3%
- 工作频率高达2MHz
- 0.22µF小型电容
- 无需电感
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 关断模式下输出与输入断开
- 小型10引脚µMAX封装(最大高度1.09mm)
MAX1730稳压降压电荷泵可在1.8V或1.9V的固定输出电压下从2.7V至5.5V范围内的输入电压产生高达50mA的电流。MAX1730专用于为需要紧凑设计的应用提供高效逻辑电源,采用小数转换技术提供超过线性稳压器的效率。
MAX1730工作频率高达2MHz,支持使用小型0.22µF飞跨电容,同时保持75µA的低静态电源电流。专有的软启动电路可防止在启动期间从电源消耗过大电流,因此MAX1730可兼容更高阻抗的电源,例如碱性电池和锂离子电池。
MAX1730采用节省空间的10引脚µMAX®封装,高度仅为1.09mm,占用的面积仅为8引脚SO封装的一半。
应用
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 低电压逻辑电源
- PC卡
- PDA
- 无线手机
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1730EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1730EUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX1730EUB+ | 量产 | |
| MAX1730EUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1730的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论