MAX16800
量产高压、350mA、可调节、高亮度LED (HB LED)线性驱动器
- 产品模型
- 2
概述
- +6.5V至+40V工作电压范围
- 可调输出电流(35mA至350mA)
- ±3.5%输出电流精度
- 内置调整元件,低压差(典型值0.5V)
- 输出短路保护
- +5V稳压输出,4mA源出电流能力
- 热关断
- 差分LED电流检测
- 高压使能引脚,实现亮度控制接口
- 低关断电源电流(典型值12µA)
- 204mV低电流检测基准,降低了功耗
- 波形整形电路使脉冲电流具有平滑的边沿,从而降低了PWM亮度控制时的EMI
- 采用小尺寸、热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16800电流调节器可工作在6.5V至40V输入电压范围内,提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED。利用一个与LED串联的外部检流电阻来调节MAX16800输出电流的大小。使能输入能实现宽范围的“脉冲”亮度控制。波形整形电路降低了EMI。差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。MAX16800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车抛负载。板上调整元件大大减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等特性。
MAX16800采用热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装,可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围内。
MAX16835是一个新近推出的、具有更高成本效益的产品,提供与MAX16800相同的性能,并且具有兼容的引脚。
应用
- 汽车外部:尾灯和CHMSL
- 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
- 通用照明
- 导航与舰队管理指示器
- 标示牌、加油站顶灯、信号灯
- 用于紧急交通工具的报警灯
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16800ATE+ | LFCSP | ||
| MAX16800ATE+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16800的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论