MAX1660
过期数控电量计接口
业内最精确的数控电量计接口
- 产品模型
- 2
概述
- 在600µA至4A电流范围内的精度为1% (RSENSE = 30mΩ)
- 输入失调电压:5µV(最大值为28µV)
- SMBus 2线(加上可选中断)串行接口
- 2.00V高精度系统基准电压输出
- 3.3V线性稳压器输出为外部电路供电
- 两种微功耗关断模式
- 独立的32位充电和放电库仑计数器
- 电池过度充电/过度放电保护
- 电池短路/过流保护
- 板载功率MOSFET驱动器
- 静态电流:80µA
- 关断电流:<1µA
- 小型16引脚QSOP封装(与8引脚SO封装的电路板面积相同)
MAX1660数字控制电量计接口用于执行可充电电池组管理的两个基本功能:电量测量和电池组过流保护。它准确地监控电池组的充电和放电电流,并使用两个独立的板载库仑计数器记录每个电流。每个计数器的内容均可通过系统管理总线(SMBus™)兼容的2线串行接口从外部访问。当充电或放电计数器达到预设值,或发生过流还款(充电或放电)时,可选的第三根线会中断微控制器(°C)。发生过流或短路状况时,MAX1660会断开负载连接并向主机发出警报。MAX1660支持灵活使用任何所需的控制算法对任何电池化学成分进行准确的电量测量。
MAX1660可在+4V至+28V的电池电压下工作,并提供两种微功耗关断模式,从而延长电池使用时间。为了尽量减少总器件数,该器件集成了一个高精度的2.00V系统基准电压输出、一个可为外部电路提供高达5mA电流的3.3V线性稳压器输出,以及一个用于系统µC的上电复位输出。MAX1660采用16引脚QSOP封装。
应用
- A/D转换器
- 电池组电量计
- 电池组过流保护
- 数字电流检测仪表
- 工业控制系统接口
- 智能电池组/充电器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1660EEE+ | QSOP | ||
| MAX1660EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX1660EEE+ | ||
| MAX1660EEE+T | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1660的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论