MAX1616
量产高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑
高输入电压、低成本、低功耗、低压差线性稳压器,用于笔记本供电,SOT23-5封装
- 产品模型
- 2
概述
- 输入范围:4V至28V
- 静态电源电流:8µA(最大值)
- 关断电源电流:<1µA
- 3.3V或5V、引脚可选输出(MAX1615)可调1.24V至28V输出(MAX1616)
- 输出电流:30mA
- 初始输出精度:±2%
- 热过载保护
- 5引脚SOT23封装
- 低成本
MAX1615/MAX1616是微功耗、SOT23-5线性稳压器,可为带有高压电池的系统中的CMOS RAM和微控制器(µC)提供始终导通、保持有效的电源。主要特性包括宽输入电压范围、低压差电压和低静态电源电流。
尽管空载电源电流仅为8µA(最大值),MAX1615/MAX1616仍具有出色的线路瞬态响应和交流电源抑制比。它们提供干净、固定的5V或3.3V输出(MAX1615)或1.24V至28V可调输出(MAX1616),即使在从电池切换到交流适配器输入电源期间电源电压发生快速变化。节省空间的SOT23-5封装具有出色的热特性,可承受高达571mW的功耗。通过内部折返限流和热关断电路提供故障保护。MAX1615/MAX1616现在采用无铅封装。
应用
- 电池供电系统
- CMOS/RTC备用电源
- 微控制器电源
- 笔记本电脑
- PDA和手持终端
- 智能电池组/充电器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1616EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX1616EUK+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX1616EUK+ | 量产 | |
| MAX1616EUK+T | 量产 | |
|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX1616EUK+ | 量产 | |
| MAX1616EUK+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX1616EUK+ | 量产 | |
| MAX1616EUK+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1616的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论