MAX16053

量产

高压、可调节排序/监控电路

最简单的复位和监控电路,能够工作在高压,可灵活调节

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在整个温度范围内具有1.8%的可调门限精度
  • 开漏(28V容限电压)输出允许连接至12V中间总线
  • 工作电压VCC范围:2.25V至28V
  • 低电源电流(18µA,典型值)
  • 可利用电容调节延迟
  • 高电平有效的逻辑使能输入
  • 工作温度范围为-40°C至+125°C
  • 小型6引脚SOT23封装
MAX16053
高压、可调节排序/监控电路
MAX16052、MAX16053:典型工作电路
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
MAX6895 量产 超小型、可调节排序/监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览