MAX16052
量产高压、可调节排序/监控电路
最简单的复位和监控电路,能够工作在高压,可灵活调节
- 产品模型
- 2
概述
- 在整个温度范围内具有1.8%的可调门限精度
- 开漏(28V容限电压)输出允许连接至12V中间总线
- 工作电压VCC范围:2.25V至28V
- 低电源电流(18µA,典型值)
- 可利用电容调节延迟
- 高电平有效的逻辑使能输入
- 工作温度范围为-40°C至+125°C
- 小型6引脚SOT23封装
MAX16052/MAX16053是具有排序功能的小尺寸、低功耗、高电压监视电路。该系列微型器件具有可调的电压门限,以及可利用外部电容调节的延迟时间,提供了极高的灵活性。该系列器件理想用于电源排序、复位排序以及电源切换等应用。
多个器件级联可实现复杂的排序应用。高阻抗输入(IN)具有0.5V的内部监视门限,利用外部电阻分压器可以设定外部电压监视门限。当输入电压高于0.5V门限且使能输入(EN)置高时,输出信号(OUT)置高。当IN上的电压降至0.495V以下或使能输入无效时(EN = 低电平),输出信号无效(OUT = 低电平)。MAX16052/MAX16053可利用一个外部电容设定输出延迟时间,即从IN电压上升至0.5V以上到发出有效的输出信号之间的时间。
MAX16052提供高电平有效的漏极开路输出,而MAX16053提供高电平有效的推挽式输出。两款器件均工作在2.25V至28V的电源电压,且带有高电平有效的使能输入。MAX16052/MAX16053采用超小型6引脚SOT23封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 计算机/服务器
- 高精度µP监控
- 智能仪表
- 医疗装置
- 便携式设备
- 机顶盒
- 电信
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
产品选型卡 1
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16052AUT+ | SOT_23 | ||
| MAX16052AUT+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX16052AUT+ | 量产 | |
| MAX16052AUT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电源系统管理(PSM)和时序控制器 1 | ||
| MAX6895 | 量产 | 超小型、可调节排序/监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16052的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论