MAX16051
量产电压监测器/排序电路,可反向排序
简单易用的四/五电压、上电/断电排序器/监测器
- 产品模型
- 2
概述
- 监测6路电压/可对5路电压进行排序
- 排序功能可由引脚选择(仅MAX16050)
- 关断时具有反向排序功能
- 过压检测功能提供独立输出
- ±1.5%门限精度
- 工作电压范围为2.7V至13.2V
- 电荷泵用于驱动增强型外部n沟道FET
- 电容可调节排序延时
- 固定或电容可调复位超时周期
- 内部85mA下拉,对容性负载进行快速放电
- 菊链功能实现多个器件的连接
- 微型4mm x 4mm、28引脚TQFN封装
MAX16050能够监测5路电压并对多达4路电压进行排序;MAX16051可以监测6路电压并对多达5路电压进行排序。这些器件在每路电源开启时能够提供可调节延迟,并对每路电源电压进行监测。当所有电压均达到其终值,并且复位延迟定时器超时,上电复位(POR)输出退出复位状态,允许微控制器(µC)工作。如果任何电压跌落至门限以下,将触发复位输出,关闭所有电源。MAX16050/MAX16051可以采用菊链连接,以对更多的系统电压进行监测。
断电期间,MAX16050/MAX16051能对输出进行反向排序。这种情况下,依次关断每路电压时,在一路输出电压达到250mV时才开始关闭下一路电源。MAX16050/MAX16051还提供内部下拉电路,断电期间导通,有助于大输出电容的放电。
MAX16050/MAX16051具有电荷泵电源输出,可作为上拉电压,用于驱动外部n沟道MOSFET;也可以作为过压输出,当任意被监测电压超出过压门限时提供报警指示。MAX16050还提供3路上电顺序控制输入,用于改变上电顺序;MAX16051则具有固定的上电顺序。
MAX16050/MAX16051采用28引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 网络系统
- 服务器
- 存储系统
- 电信设备
- 工作站
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16051ETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX16051ETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX16051ETI+ | 量产 | |
| MAX16051ETI+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16051ETI+ | 量产 | |
| MAX16051ETI+T | 量产 | |
|
2月 8, 2016 - 1609 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX16051ETI+ | 量产 | |
| MAX16051ETI+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16051ETI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论