MAX1589A
量产低输入电压、500mA LDO稳压器,带有/RESET输出,SOT或TDFN封装
- 产品模型
- 12
Viewing:
概述
- 最小输入电压低至1.62V
- 确保500mA的输出电流
- ±0.5%的初始精度
- 负载电流为500mA时,压差仅为175mV
- 70ms的/RESET输出标志
- 电源电流与负载以及压差无关
- 逻辑可控关断
- 热过载和短路保护
- 预设输出电压(0.75V、1.0V、1.3V、1.5V、1.8V、2.5V与3.0V)
- 微型6引脚薄型SOT23封装(高度< 1.1mm)
- 薄型6引脚TDFN封装(高度< 0.8mm)
MAX1589A低压差线性稳压器的工作电压为+1.62V至+3.6V,可保证提供500mA连续负载电流和175mV低压差。高精度(±0.5%)输出电压在内部进行微调,预置范围为+0.75V至+3.0V。当输出电压达到稳压值后,低电平有效、开漏极复位输出至少保持70ms复位状态。该系列器件提供6引脚薄型SOT23和6引脚,3mm x 3mm薄型DFN两种封装。
内部pMOS调整管具有较低的电源电流,且不受负载电流和压差的影响,因此MAX1589A非常适用于便携式电池供电的设备,例如个人数码助理(PDA)、数码相机、蜂窝电话、无绳电话、以及笔记本电脑。其他特性包括逻辑可控关断、短路保护、以及热过载保护。
应用
- CD和MP3播放器
- 蜂窝与PCS电话
- 数码相机
- 手持式计算机
- 笔记本电脑
- PCMCIA卡
- 个人数字助理(PDA)
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
| MAX1589AETT150+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT150+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT180+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT180+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT250+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AETT250+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1589AEZT100+ | TSOT | ||
| MAX1589AEZT100+T | TSOT | ||
| MAX1589AEZT180+ | TSOT | ||
| MAX1589AEZT180+T | TSOT | ||
| MAX1589AEZT250+ | TSOT | ||
| MAX1589AEZT250+T | TSOT |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1589A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论