MAX1508
量产线性Li+电池充电器,带有集成调整FET、热调节和ACOK,3mm x 3mm TDFN封装
- 产品模型
- 4
概述
- 独立线性1节锂离子电池充电器
- 无需外部FET、反向阻断二极管或电流检测电阻
- 可编程快速充电电流(最大0.8A)
- 专有芯片温度调节控制(+100°C)
- +4.25V至+13V输入电压范围,具有+7V以上的输入过压保护(OVP)
- 用于电量计量的充电电流监控器
- 低压差——0.425A时为130mV
- 输入电源检测输出(低电平有效ACOK)
- 通过软启动限制浪涌电流
- MAX1508Y和MAX1508Z无预验证状态
- LED或微处理器接口具有充电状态输出(低电平有效CHG)
- 小型3mm x 3mm 8引脚薄型DFN封装,高度为0.8mm
- 低电平有效充电使能(低电平有效EN)(MAX1508和MAX1508Z)
- 高电平有效充电使能(EN) (MAX1508Y)
MAX1508是一款用于单节锂离子电池的智能、独立恒流恒压(CCCV)、热调节线性充电器。MAX1508集成了电流检测电路、MOS调节元件和热调节电路,还无需反向阻断肖特基二极管,为手持式设备提供了超简单和超小尺寸的充电解决方案。
MAX1508作为独立充电器,用于控制从预验证状态到快速充电、补充充电和充满电指示的充电顺序。MAX1508Y和MAX1508Z不含预验证状态,支持在没有电池的情况下启动进入负载状态。
专有的热调节电路可在快速充电或暴露于高环境温度下时将芯片温度限制在+100°C,从而在不损坏充电器的情况下尽可能增加充电电流。
MAX1508通过外部电阻提供可调的快速充电电流,具有高度灵活性。其他特性包括电池的充电状态(低电平有效CHG)、MAX1508和MAX1508Z的低电平有效控制输入(低电平有效EN)(MAX1508Y的高电平有效控制输入)以及低电平有效输入电源检测输出(低电平有效ACOK)。
MAX1508接受+4.25V至+13V电源,但当输入电压超过+7V时会禁用充电,以防止不合格或有故障的AC适配器。MAX1508在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)内工作,采用紧凑的8引脚散热增强型3mm x 3mm薄型DFN封装,高度为0.8mm。
应用
- Bluetooth®设备
- 蜂窝电话/无线电话
- 充电盒和底座
- 数码相机和MP3播放器
- PDA
- USB设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1508ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1508ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1508ZETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1508ZETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1508的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论