MAX15024
量产单/双通道、16ns、高吸入/源出电流栅极驱动器
4A、20ns、双MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm、增强散热的TDFN封装
- 产品模型
- 6
概述
- 8A峰值吸入电流/4A峰值源出电流(MAX15024)
- 4A峰值吸入电流/2A峰值源出电流(MAX15025)
- 16ns传输延迟
- 4.5V至28V电源电压范围
- 内置可调节LDO用于栅极驱动振幅的控制和优化
- 独立的输出驱动器供电电源
- 独立的源出、吸入电流输出(MAX15024)
- 反相、同相输入具有匹配的延迟时间(MAX15024)
- 通道间延迟匹配(MAX15025)
- CMOS或TTL逻辑输入具有滞回,有助于噪声抑制
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 热关断保护
- 1.95W增强散热的TDFN封装
- 经过AEC-Q100认证
MAX15024/MAX15025单/双通道、高速MOSFET栅极驱动器,能够在高达1MHz的工作频率下驱动大的容性负载。MAX15024内部包括可源出、吸入电流的输出级晶体管,独立的输出分别控制外部MOSFET的上升和下降时间。MAX15024是单通道栅极驱动器,能够吸入8A峰值电流、源出4A峰值电流;MAX15025是双通道栅极驱动器,能够吸入4A峰值电流、源出2A峰值电流。集成可调节LDO电压稳压器用于栅极驱动振幅的控制和优化。
MAX15024A和MAX15025A/C支持晶体管-晶体管(TTL)逻辑电平输入,MAX15024B和MAX15025B/D支持CMOS逻辑电平输入。较强的电流源出/吸入能力、低传输延时以及增强散热的封装,使得MAX15024/MAX15025非常适合高频、大功率电路。MAX15024/MAX15025的工作电压为4.5V至28V,独立的输出驱动器供电输入提供了更高的灵活性,并允许软启动同步整流器的功率MOSFET。
MAX15024/MAX15025采用10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 电源模块
- 开关电源
- 同步整流驱动器
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
| MAX15024AATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX15024AATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX15024AATB/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX15024AATB/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX15024BATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX15024BATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15024的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论