MAX14930
量产四通道、 1kVRMS、2.75kVRMS及3.75kVRMS数字隔离器
业内最快、最灵活的数字隔离器,允许直接连接至低压(1.8V)器件
- 产品模型
- 24
概述
- 可靠的数字信号电隔离
- 可承受3.75kVRMS达60s (VISO)
- 连续承受445VRMS (VIOWM)
- 630VP重复峰值电压(VIORM)
- 承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5标准
- 直接连接绝大多数微控制器和FPGA
- 支持1.71V至5.5V电源
- 多种选项支持宽范围应用
- 3种数据率(1Mbps、25Mbps、150Mbps)
- 3种通道方向配置
- 2种默认状态(高或低电平)
- 2种封装(4mm或8mm爬电距离和间隙)
- 高数据率下低功耗
- 1.8V时:
- 2.5mA /通道(典型值)@ 1Mbps
- 5.25mA /通道(典型值)@ 100Mbps
- 3.3V时:
- 2.6mA /通道(典型值)@ 1Mbps
- 7.1mA /通道(典型值)@ 100Mbps
- 1.8V时:
MAX14930–MAX14932家族为4通道、2.75kVRMS和3.75kVRMS数字隔离器,采用Maxim拥有专利的工艺技术。MAX14130–MAX14131为4通道、1kVRMS数字隔离器,采用较小外形尺寸的QSOP封装。对于要求5kVRMS隔离的应用,请参考MAX14934–MAX14936。MAX14930–MAX14932家族在不同电源域的电路之间传输数字信号,环境温度高达+125°C。
MAX14930–MAX14932家族提供全部三种可能的单向通道配置,以支持任何4通道设计,包括SPI、RS-232、RS-485和数字I/O应用。对于要求双向通道的应用,例如I2C,请参考MAX14933。
器件的可用数据率从直流到高达1Mbps、25Mbps或150Mbps。每款器件可默认为高电平或低电平配置,默认值为输入未上电时的输出状态。关于每种选项相关的后缀,请参考完整数据资料中的定购信息和选型指南。
隔离器每侧具有1.71V至5.5V独立电源,使器件也适合用作电平转换器。
MAX14930–MAX14932提供16引脚、宽型(10.3mm x 7.5mm)和窄型(9.9mm x 3.9mm) SOIC两种封装。MAX14130–MAX14131采用16引脚(6mm x 5mm) QSOP封装。所有器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
应用
- 电池管理
- 工业自动化现场通信
- 通用多通道隔离应用
- 隔离SPI、RS-232、RS-485/RS-422
- 医疗系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14930AASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930AASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930AAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14930AAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14930BASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930BASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930BAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14930BAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14930CASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930CASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930CAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14930CAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14930DASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930DASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930DAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14930DAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14930EASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930EASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930EAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14930EAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14930FASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930FASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14930FAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14930FAWE+T | SOIC_W |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX14930BASE+T | 量产 | |
| MAX14930EASE+T | 量产 | |
| MAX14930EAWE+T | 量产 | |
| MAX14930FASE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14930的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论