概览
优势和特点
- 易用性
- 通过微型USB或测试点供电
- SMA连接器连接外部设备
- 保证高达5kVRMS隔离(适用于宽体SOIC版本)
- 也可评估2.75KVRMS版本。
产品详情
MAX1493X评估板(EV kit)演示16引脚、SOIC表贴封装MAX1493X 4通道、单相、数字隔离器的功能。评估板具有两个独立的隔离电源,可独立调节至+5V。
应用
- 电池管理
- 工业自动化现场通信
- 通用多通道隔离应用
- 隔离SPI、RS-232、RS-485/RS-422
- 医疗系统
MAX1493X评估板(EV kit)演示16引脚、SOIC表贴封装MAX1493X 4通道、单相、数字隔离器的功能。评估板具有两个独立的隔离电源,可独立调节至+5V。
应用