MAX14922
量产带限流功能的高端开关控制器
具有高稳健性的高侧控制器,非常适合电机保持制动器应用
- 产品模型
- 2
概述
- 工作电源电压范围:+9V至+70V
- 5V / 50mA集成线性稳压器
- 环境温度工作范围:-40°C至+125°C
- 16-TQFN封装,3mm x 3mm,0.5mm引脚间距
- 稳定可靠的设计特性
- 通过箝位至-70V实现超高速感性负载关断
- 与电源无关的电感箝位
- 支持Qg(总计)= 50nC的低RON FET
- 外部FET导通传播延迟< 20μs
- 过流期间提供主动限流控制
- 故障监控诊断特性
- 过电流检测输出
- 高电源电压指示
- 灵活的电源或负载电压监控器
- 欠压闭锁
- 热警告和关断保护
- 器件就绪指示
MAX14922是一款高侧、n沟道FET控制器,用于实现工业高侧开关,以进行接地负载开关操作。MAX14922器件控制一个外部nMOS功率晶体管,支持在+9V至+70V电源范围内实现低RON高侧开关应用。
使用高压TVS二极管提供高达-70V(最大值)的电压箝位,可实现感性负载快速关断。接地的TVS二极管支持超高的电感能量箝位。
负载电流通过检测电阻限制为用户定义的值。外部FET过载保护使用自动重试时序功能来实现,该功能由用户选择的电容(tBLANK输入处的CBLANK)定义,或者可选择使用外部时序控制。
MAX14922具有一个片内比较器,用于通过用户选择的阈值监控高侧开关输出或电源输入电压。在20kHz至50kHz范围内使用低RON FET时,集成电荷泵可实现高速开关速率。
MAX14922采用3mm x 3mm、16-TQFN封装。MAX14922器件的额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 工业数字输出
- 高侧开关
- 电机保持制动器
- 继电器和电磁阀驱动器
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14922ATE+ | LFCSP | ||
| MAX14922ATE+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX14922ATE+ | 量产 | |
| MAX14922ATE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14922的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论