概览

优势和特点

  • 在宽范围的输入电压和负载条件下稳健运行
  • 包括用于+24V电源评估的安全和保护器件,从源到地高达±1.2kV IEC 61000-4-5
  • 感性负载快速退磁
  • 通过LED指示状态和故障条件 • 过压
    • 过流
    • 就绪
    • 热警告故障状态指示
  • 包含Si7322DN FET,提供容纳TO-252封装FET的放置选项
  • 在过流条件下提供使用tBLANK功能的自动重试选项
  • 可选MAX14922片内+5V逻辑电源
  • 宽逻辑电压范围:+2.5V至+5.5V
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14922评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14922工业级高侧开关控制器,该控制器适用于带诊断功能的接地电阻、感性和容性负载。

MAX14922评估套件必须由+24V外部电源供电,满载时的电流消耗超过10A。

该评估套件PCB安装了MAX14922ATE+(16 TQFN、3mm x 3mm)器件,并包含Si7322DN、n沟道FET和用于功率FET的PCB空间,采用TO-252/DPAK/SOT428封装,可对带负载的器件进行简单轻松的评估。

 

应用

  • 高侧开关
  • 工业数字输出
  • 电机保持制动器
  • 继电器和电磁阀驱动器

相关产品