MAX14914
量产具有可设置限流功能、推挽驱动器选项和数字输入配置的高侧开关
超稳健、可配置的驱动器有助于实现高速和安全的数字I/O模块设计
- 产品模型
- 2
概述
- 降低功耗和散热
- TA = 125°C时HS RON为240mΩ(最大值)
- 高侧DO模式电源电流为0.9mA(典型值)
- 用于1型、2型和3型数字输入的高精度内部限流器
- 增强系统稳健性
- 通过SafeDemag™功能在电感不受限情况下安全关断
- 60V电源容差
- 准确的短路DO模式限流
- ±2kV IEC 61000-4-5浪涌保护
- ±20kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
- ±7kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
- 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
- 减少BOM数量和PCB空间
- 小型4mm x 4mm TQFN封装
- 用于快速关断感性负载的内部箝位
- 片内5V稳压器
- 灵活易用
- 可配置为数字输入或高侧/推挽数字输出
- 低泄漏模式(MAX14914A)支持高精度AIO/DIO应用
- 高侧开关具有可通过电阻设置的限流功能(135mA至1.3A)
- 引脚可选1/3型或2型 DI操作
- 提高系统速度和吞吐量
- 传播延迟低于2µs
MAX14914、MAX14914A和MAX14914B是高侧/推挽驱动器系列,可用作工业数字输出(DO)和工业数字输入(DI)。MAX14914在DO和DI工作模式下均完全符合IEC 61131-2标准。高侧开关电流可通过电阻设置为135mA(最小值)至1.3A(最小值)。高侧驱动器在125°C环境温度下的导通电阻为120mΩ(典型值)。可选的推挽操作用于驱动电缆和负载电容的快速放电。对于安全应用,通过DOI_LVL引脚来监控和指示输出电压。
配置为DI操作时,MAX14914系列符合1型、2型或3型输入特性。
MAX14914A为MAX14914的低DOI泄漏版本,可与MAX22000工业可配置模拟IO器件配合使用。MAX14914B具有高侧开关过流指示功能。
应用
- 可配置的数字输入/输出
- 工业数字输出和输入模块
- 电机控制
- 安全系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14914ATE+ | LFCSP | ||
| MAX14914ATE+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX14914ATE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
软件开发 2
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14914的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论