概览
优势和特点
- 在宽范围的输入电压和负载条件下稳健运行
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 通过板载LED指示状态和故障条件
- 反向电源电压保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX14914评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估可配置的工业数字输出驱动器/数字输入MAX14914/MAX14914A/MAX14914B。该评估套件可通过简单的跳线设置将MAX14914配置为数字输出(高侧或推挽模式)或数字输入。
该评估套件必须由+24V外部电源供电,满载时的电流消耗可高达1.3A(最小值)。
MAX14914EVKIT已安装MAX14914ATE+,采用16引脚、4x4mm TQFN-EP封装。
不直接支持MAX14914B过流中断输出。对于MAX14914B应用,请参考MAX14914 IC数据手册。
应用
- 可配置的数字输入/输出
- 工业数字输出和输入模块
- 电机控制
- 安全系统
文档
-
MAX14914EVKIT Gerber File - Design Files2023/9/21ZIP2M