MAX14912
量产八通道、高速、高边开关/推挽式驱动器
业界最可靠、最快的24V驱动器,支持200kHz开关频率,提高工厂产量
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗和散热
- 230mΩ (最大值)高边RON @ TA = 125°C
- 高效5V/100mA Buck调节器
- 快速开关,理想用于高速控制系统
- 0.1µs (典型值)传输延迟(高边模式)
- 0.5µs (典型值)传输延迟(推挽式)
- 推挽模式下200kHz开关速率
- 对感性负载快速消磁
- 工作可靠
- 60V绝对最大VDD 额定值
- 安全消磁:关断不受限的电感
- IEC61000-4-12 8kV气隙放电/6kV接触放电ESD保护
- 通过VDD 上的TVS提供±1kV/42Ω浪涌保护
- 可靠的SPI接口,带看门狗和CRC
- -40°C至+125°C工作环境温度范围
- 全面诊断功能减少系统停机
- 逐驱动器和芯片热关断
- 高边模式下开路检测
- 低电源电压报警
- 欠压检测
- OUT引脚过压检测
- 过流检测
- LED驱动器,用于指示故障和输出状态
- 灵活的接口,便于设计
- 串行和/或并行控制接口
- 逐通道配置和监测
- 宽逻辑电压范围(1.6V至5.5V)
- 小型封装和高度集成支持紧凑的高密度I/O模块
- 56引脚、8mm x 8mm、QFN封装
- 八通道高边开关/推挽式驱动器
- 菊链连接SPI接口
MAX14912/MAX14913具有八个640mA智能高边开关,也可配置为推挽式驱动器,用于高速开关。从输入到高边/低边驱动器开关的传输延迟为1µs (最大值)。每个高边驱动器在TA = 125°C、500mA负载电流时的导通电阻低至230mΩ (最大值)。
器件可通过引脚或SPI接口进行配置和控制。SPI接口采用菊链连接,可有效级联多片器件。SPI也支持命令模式,可获得最详细的诊断信息。MAX14912支持在并行或串行设置模式下通过SPI进行配置,而MAX14913仅支持在串行设置模式下通过SPI进行配置。
高边模式下的负载开路检测功能检测开关打开/闭合状态下的线路开路条件,LED驱动器指示每个通道的故障和状态条件。内部有源箝位电路加速高边模式下感性负载快速关断。
MAX14912/MAX14913采用56引脚、8mm x 8mm、QFN封装。
应用
- 楼宇自动化
- 工业数字输出
- PLC 系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
产品亮点 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14912AKN+ | 56-LFCSP-8X8X0.85 | ||
MAX14912AKN+T | 56-LFCSP-8X8X0.85 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字和模拟I/O 1 | ||
MAX14900E | 量产 | 八通道、高速、工业高边开关 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14912的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论