概览

优势和特点

  • 在较宽输入电压范围和负载条件下可靠工作
  • SPI接口的时钟速率高达20MHz
  • 并行接口的开关速率高达200kHz
  • 并行模式下手动控制
  • 较宽逻辑电压范围
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 板载LED指示灯,指示状态和故障条件
  • 菊链连接能力
  • 反向电压保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件

产品详情

MAX14912/MAX14913评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14912或MAX14913八通道数字输出驱动器。评估板包括评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口实现PC与目标器件之间的通信。

评估板包括兼容Windows 7、Windows 8和Windows 10的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI允许控制并行模式或串行(SPI)模式的MAX14912/MAX14913。评估板必须由外部+24V电源供电,满载时最大耗流为10A。

MAX14912EVKIT/MAX14913EVKIT已安装MAX14912AKN+或MAX14913AKN+,器件采用56引脚、8 x 8mm TQFN-EP封装。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业数字输出
  • PLC 系统

工具及仿真模型