MAX14809

量产

八通道3级电平/四通道5级电平高压2A数字脉冲发生器,带T/R开关

仅占业内3/5电平的脉冲发生器既节省功耗,又减少电路板面积,带T/R开关及集成悬浮电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 节省空间(针对多通道系统/便携系统设计)
    • 高密度
      • 八通道(三级电平模式)
      • 四通道(五级电平模式),单芯片封装
    • 集成低功耗T/R开关(MAX14808)
    • DirectDrive®架构,无需外部高压电容
    • 无需外部浮地电源(FPS)
  • 高性能(增强图像质量)
    • 5MHz下提供优异的-43dBc(典型值)THD,二次谐波,
    • 同步功能,不受FPGA抖动影响,提高多普勒性能
    • 18ns(典型值)传输延迟
    • 有源归零
  • 节约功耗
    • 低静态功耗(5.7mW/通道,八通道模式)
    • 可编程电流功能
    • 关断模式和禁止发送模式
MAX14809
八通道3级电平/四通道5级电平高压2A数字脉冲发生器,带T/R开关
MAX14808, MAX14809: Typical Operating Circuit
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
MOSFET和栅极驱动器 1
MAX4940 量产 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
模拟开关与多路复用器 1
MAX4936A 量产 八通道高压发送器/接收器开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX14808EVKIT

MAX14808评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista、以及Windows 7兼容软件
  • 3.5mm观测探头插孔,用于高压输出
  • USB-PC连接(带有电缆)
  • 符合RoHS标准
  • 40针信号接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14808评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14808高压、高频脉冲驱动器IC。
MAX14808评估系统(EV system)包括MAX14808评估板和MAXINT1串行接口板。该评估系统还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows®7兼容软件,该软件为演示IC性能提供了简单的图形用户接口(GUI)。MAXINT1板为IC提供输入。完全基于PC对IC进行评估,请定购该评估系统(EV system),包括测试波形发生器。如果已经获得MAXINT1板或者MAX14808兼容的控制器接口,请定购该评估板(EV kit)。
该评估板(EV kit)出厂时预安装了MAX14808ETK+。

应用

  • 工业探伤
  • 压电驱动器
  • 测试设备
  • 超声医疗成像

MAX14808EVKIT
MAX14808评估板
MAX14808EVKIT Angle MAX14808EVKIT Bottom MAX14808EVKIT Top

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14809的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览