MAX14806

量产

16通道(两组8通道)、高压模拟开关

用小尺寸集成电路替代庞大的高压继电器,有效节省系统空间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高性能HVCMOS技术
  • 两组8通道SPST高压模拟开关
  • 直流至20MHz低压模拟信号频率范围
  • +2.7V至+5.5V逻辑电源电压
  • 超低(0.1µA,典型值)静态电流
  • 低电荷注入、低电容、20Ω开关
  • 5MHz (50Ω)时关断隔离为-77dB (典型值)
  • 灵活的高压电源(VPP - VNN = 230V)

MAX14805/MAX14806提供16通道高压开关,用于超声成像。两款器件非常适合以下应用:两维或三维超声探头的信号单元选择或用于替代继电器。器件采用200V制造工艺,提供16路由数字接口控制的高压、低电荷注入SPST开关。

MAX14805/MAX14806输出开关配置成两组八路SPST模拟开关。开关由两个输入逻辑DIN1和DIN2控制(分别控制开关0至7和8至15)。MAX14806在每个开关终端集成了40kΩ放电电阻,有助于减小压电元件等容性负载中的电压累积。

MAX14805/MAX14806采用宽范围高压供电,包括VPP/VNN = +100V/-100V、+200V/0V和+40V/-160V。数字接口由独立的VDD供电,供电范围为+2.7V至+5.5V。数字输入DIN1、DIN2和/LE工作在VDD供电电压。

MAX14805CCM+是Supertex HV2631的引脚兼容替代产品;MAX14806CCM+是Supertex HV2731的引脚兼容替代产品。两款器件均采用48引脚TQFP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • 医疗超声成像
  • 无损伤诊断(NDT)

MAX14806
16通道(两组8通道)、高压模拟开关
MAX14805/MAX14806 Functional Diagram MAX14805/MAX14806 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14806的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览