MAX14663
量产具有电缆检测功能的便携式医疗电源管理解决方案
用于可充电便携式医疗设备的最高集成电源解决方案
- 产品模型
- 2
概述
- 为小容量电池量身定制的高效开关充电器,节省空间,延长电池寿命
-  电池隔离开关延长电池保质期
- 硬件/软件配置
- 集成电源键监视器
 
-  集成化简化并缩小了显示驱动电路
- 3 通道、可编程 LED 电流沉
 - 集成升压转换器
 
-  集成保护和控制,以获得可靠的性能
- 完全集成的电缆检测控制器,以确保测量精度
-  过压和过热保护
- 28V 容限 VB 输入连接
 
-  高 ESD 保护(VB、DP、DM、低电平有效 KIN)
- ±15kV HBM ESD 保护
- ±10kV 气隙保护
- ±8 kV 接触放电保护
 
- 手动复位控制器
- 可编程中断生成 (I2C)
 
-  集成 ModelGauge 主机端电量计可节省空间,并准确估算充电状态
- ModelGauge 算法
- 容忍温度和负载变化
- 无错误累积
- 不需要学习
- 不需要电流检测电阻
 
MAX14663是用于便携式医疗设备(包括血糖仪)的完整电源解决方案。
该套件集成了高效单节锂离子开关充电器,适用于使用小型电池、空间受限的便携式应用。
还包括超低功耗密封模式,它可显著降低待机电流,并在长期存放期间保持电池电量。这种模式延长了电池保质期,并且开箱即用,以改善客户体验。
此外,MAX14663嵌入了Maxim专有ModelGauge™(电量计),可准确估算可充电锂离子电池的可用容量。
还集成了升压转换器和LED电流沉,为OLED显示器或LED背光源供电。内部电缆检测电路启用MAX14663,来识别未供电/未连接的USB电缆。便携式系统可以使用此信息来智能地选择其操作模式,从而最大限度地提高精度,并减少测量误差。
MAX14663在 -20°C至 + 70°C的温度范围内工作,并采用5mm x 5mm、40引脚TQFN-EP封装。
应用
- 便携式血糖仪
- 便携式医疗设备
- USB连接设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| MAX14663ETL+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX14663ETL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 | 
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14663的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论