MAX14435
推荐用于新设计四通道、快速、低功耗、5kVRMS数字隔离器
业界快速的低功耗数字隔离器
- 产品模型
- 2
概述
- 为快速数字信号提供稳健的电气隔离
- 200Mbps数据速率
- 可耐受5kVRMS,持续60s (VISO)
- 可持续耐受848VRMS(VIOWM)
- 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50µs波形的±10kV浪涌
- 高CMTI性能(50kV/µs,典型值)
- 低功耗
- VDD = 3.3V时,1Mbps速率下每通道1.1mW
- VDD = 1.8V时,100Mbps速率下每通道3.5mW
- 提供各种选项以支持广泛的应用
- 2种数据速率(25Mbps、200Mbps)
- 3种通道方向配置
- 2种输出默认状态(高电平/低电平)
MAX14434-MAX14436是采用Maxim专有工艺技术的快速、低功耗、4通道数字电气隔离器。这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,使用1.8V电源时在1Mbps速率下每通道功耗低至0.58mW。MAX14434/5/6的隔离额定值为5kVRMS,持续60秒。对于需要3kVRMS或3.75kVRMS隔离的应用,请参见MAX14430-MAX14432。
MAX14434–MAX14436系列提供所有三种可能的单向通道配置,以适应任何4通道设计,包括SPI、RS-232、RS-485和数字I/O应用。MAX14435R/S/U/V的A侧输出使能为低电平有效,从而使其非常适用于隔离共享SPI总线上的端口,因为低电平有效的CS信号可直接使能隔离器上的MISO信号。该系列中的所有其他器件都具有传统的高电平有效使能特性。
这些器件的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,输出为默认高电平或默认低电平。默认值是当输入未通电或开路时输出采用的状态。有关与每个选项相关的后缀,请参见“订购信息”和“选型指南”。此外,该隔离器每侧配备独立的1.71V至5.5V电源,因此这些器件很适合用作电平转换器。
MAX14434–MAX14436采用16引脚宽体SOIC封装,爬电距离和电气间隙为8mm。封装材料的相对漏电起痕指数(CTI)较低,为600V,这使其在爬电距离表中处于I组等级。所有器件的额定工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电池管理
- 工业自动化现场通信
- 通用隔离应用
- 隔离型RS-485/RS-422、CAN
- 隔离SPI接口
- 医疗系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14435FAWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX14435FAWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14435的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论