MAX1406
量产±15kV ESD保护、符合EMC标准、230kbps、3 Tx/3 Rx RS-232 IC
- 产品模型
- 8
概述
- 增强型ESD保护:
- ±15kV人体模型
- ±8kV IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV IEC 1000-4-2,气隙放电
- ESD事件期间不会发生闩锁
- 16引脚SSOP或SO封装
- 支持230kbps数据速率
- 直通式引脚排列
- 与MC145406引脚兼容
MAX1406是一款RS-232 IC,旨在满足欧洲共同体严格的静电放电(ESD)要求。所有发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
MAX1406集成三个RS-232发射器和三个RS-232接收器,并针对打印机、调制解调器和电信应用中的操作进行了优化。其运行时的数据速率高达230kbps,与常用软件兼容以用于与个人计算机通信。IDD和ISS的电源电流小于500µA,而ICC的电源电流小于1mA。
MAX1406与行业标准MC145406的引脚和功能兼容,因此现有设计可以立即符合电磁兼容性(EMC)标准。MAX1406采用DIP和SO封装,以及可减少电路板空间的小型SSOP封装。
应用
- 符合IEC 1000-4-2标准的设备
- 仪表
- 调制解调器
- 打印机
- 电信
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1406CAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1406CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1406CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX1406CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX1406EAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1406EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1406EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX1406EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX1406CWE+T | 量产 | |
| MAX1406EWE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1406的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论