LTC693

量产

微处理器监控电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证复位确定 (在 VCC = 1V)
  • 1.5mA 最大电源电流
  • RAM 芯片使能信号的快速 (最大 35ns) 板上选通
  • 4.40V 精准电压监视器
  • 电源运行正常/复位延时:200ms 或可调
  • 最少的外部元件数目
  • 1μA 最大待机电流
  • 用于电源故障或低电池电量报警的电压监视器
  • 热限制
  • 规定了整个温度范围内的性能
  • MAX690 系列的卓越升级产品
  • 采用 SO8 和 SO16 封装

 

LTC693
微处理器监控电路
RESET Output Voltage vs Supply Voltage Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC693
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC693的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览