LTC692
量产微处理器监控电路
- 产品模型
- 5
概述
- 保证复位确定 (在 VCC = 1V)
- 1.5mA 最大电源电流
- RAM 芯片使能信号的快速 (最大 35ns) 板上选通
- 4.40V 精准电压监视器
- 电源运行正常/复位延时:200ms 或可调
- 最少的外部元件数目
- 1μA 最大待机电流
- 用于电源故障或低电池电量报警的电压监视器
- 热限制
- 规定了整个温度范围内的性能
- MAX690 系列的卓越升级产品
- 采用 SO8 和 SO16 封装
LTC®692/LTC693 提供了用于微处理器复位、电池备用、CMOS RAM 写保护、电源故障报警和看门狗定时的完整电源监视和电池控制功能。一个精准的内部电压基准和比较器电路负责监视电源线路。当出现超出容限范围的情况时,复位输出将被强制为运行状态,而且芯片使能输出将无条件地对外部存储器进行写保护。此外,RESET 输出将保证处于逻辑低电平,即使 VCC 低至 1V 也不例外。
LTC692/LTC693 利用一个充电泵 NMOS 电源开关来给有源 CMOS RAM 供电,以实现低压差和低电源电流。当失去主电源时,将由辅助电源 (连接至电池输入引脚) 通过一个高效 PMOS 开关来给处于待机状态的 RAM 供电。
为了在即将发生电源故障时提供预警,LTC692/LTC693 提供了一个具有用户定义门限的内部比较器。还提供了一个内部看门狗定时器,当看门狗输入在一个预设超时周期之前未被变换时,该定时器将强制复位引脚以进入运行状态。
Applications
- 关键的微处理器 (μP) 电源监视
- 智能仪器
- 电池供电型计算机和控制器
- 汽车系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC692CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC692CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC692CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC692IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC692IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC692CN8#PBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC692CN8#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC692CN8#PBF | 量产 | |
|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC692CS8#PBF | 量产 | |
| LTC692CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC692IS8#PBF | 量产 | |
| LTC692IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC692CS8#PBF | 量产 | |
| LTC692CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC692IS8#PBF | 量产 | |
| LTC692IS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC692
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC692的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论