LTC5541

量产

1.3GHz 至 2.3GHz、高动态范围、下变频混频器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 转换增益:7.8dB (在 1950MHz)
  • IIP3:26.4dBm (在 1950MHz)
  • 噪声指数:9.6dB (在 1950MHz)
  • 可针对 13dBm 输入 P1dB 进行配置
  • 3.3V 电源,630mW 功耗
  • 停机引脚
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
  • LO 输入 50Ω 匹配 (停机时)
  • 高隔离度 LO 开关
  • 0dBm LO 驱动电平
  • 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
  • 小的解决方案外形尺寸
  • 20 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装

 

LTC5541
1.3GHz 至 2.3GHz、高动态范围、下变频混频器
Wideband Receiver Wideband Conversion Gain, IIP3  and NF vs IF Output Frequency Product Package 1
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
差分放大器 3
LTC6400-14 最后购买期限 针对 300MHz IF 的 2.4GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
LTC6412 最后购买期限 800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
LTC6417 最后购买期限 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器
模数转换器(ADC) 1
LTC2208 量产 16 位、130Msps ADC
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 过期 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1431A-B

LTC5541IUH Demo Board | Optimized for RF = 1.3GHz to 2.3GHz, LO = 1.4GHz to 2GHz, IF = 190MHz

产品详情

DC1431A-B: Demo Board for the LTC5541 1.3GHz to 2.3GHz High Dynamic Range Downconverting Mixer.

DC1431A-B
LTC5541IUH Demo Board | Optimized for RF = 1.3GHz to 2.3GHz, LO = 1.4GHz to 2GHz, IF = 190MHz
DC1431A-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5541的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览