LTC5540

量产

600MHz 至 1.3GHz、高动态范围、下变频混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 转换增益:7.9dB (在 900MHz)
  • IIP3:25.9dBm (在 900MHz)
  • 噪声指数:9.9dB (在 900MHz)
  • 16.2dB NF (在 +5dBm 隔离条件下)
  • 高输入 P1dB
  • 3.3V 电源,640mW 功耗
  • 停机引脚
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
  • LO 输入 50Ω 匹配 (停机时)
  • 高隔离度 LO 开关
  • 0dBm LO 驱动电平
  • 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
  • 小的解决方案外形尺寸
  • 20 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装

 

LTC®5540 隶属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围无源下变频混频器系列。LTC5540专为 0.6GHz 至 1.3GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 0.7GHz 至 1.2GHz 的范围之内,以获得最佳性能。该器件的典型应用是具有一个 700MHz 至 915MHz RF 输入和高端 LO 的 LTE 或 GSM 接收器。

LTC5540 专为 3.3V 工作电压而设计,然而,IF 放大器可由 5V 电压来供电,旨在实现最高的 P1dB。一个执行快速开关操作的集成 SPDT LO 开关可以接受两个有源 LO 信号,同时提供高隔离度。

LTC5540 的高转换增益和高动态范围允许在高选择性接收机设计中使用规格较宽松的 IF 滤波器,并最大限度地缩减了总体解决方案的成本、板级空间和系统级偏差。


高动态范围下变频混频器系列

器件型号
RF 范围 LO 范围
LTC5540 600MHz 至 1.3GHz 700MHz 至 1.2GHz
LTC5541 1.3GHz 至 2.3GHz 1.4GHz 至 2.0GHz
LTC5542 1.6GHz 至 2.7GHz 1.7GHz 至 2.5GHz
LTC5543 2.3GHz 至 4GHz 2.4GHz 至 3.6GHz

 


Applications

  • 无线基础设施接收机
    (LTE、GSM、CDMA)
  •  点对点微波链路
  • 高动态范围下变频混频器应用

 

LTC5540
600MHz 至 1.3GHz、高动态范围、下变频混频器
Wideband Receiver Wideband Conversion Gain, IIP3  and NF vs RF Input Frequency Product Package 1
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
差分放大器 2
LTC6417 最后购买期限 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器
LTC6400-14 最后购买期限 针对 300MHz IF 的 2.4GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
模数转换器(ADC) 1
LTC2208 量产 16 位、130Msps ADC
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 过期 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1431A-A

LTC5540IUH Demo Board | Optimized for RF = 600MHz to 1.3GHz, LO = 700MHz to 1.2GHz

产品详情

DC1431A-A: Demo Board for the LTC5540 600MHz to 1.3GHz High Dynamic Range Downconverting Mixer.

DC1431A-A
LTC5540IUH Demo Board | Optimized for RF = 600MHz to 1.3GHz, LO = 700MHz to 1.2GHz
DC1431A-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5540的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览