LTC4150

量产

库仑计量器/电池电量测量芯片

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电荷量和极性指示
  • ± 50mV 检测电压范围
  • 无需精准的定时电容器或晶振
  • 工作电压范围为 2.7V 至 8.5V
  • 高端检测
  • 32.55Hz/V 电荷计数频率
  • 1.5uA 停机电流
  • 10 引脚 MSOP 封装

 

LTC4150
库仑计量器/电池电量测量芯片
Integral Nonlinearity, % of Full Scale Product Package 1
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
电池监控器和电量计 2
LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
LTC2943 不推荐用于新设计 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4150
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC756A

LTC4150CMS | 库伦计量器/电池电量测量芯片(需要DC590控制器)

产品详情

DC756A:LTC4150库伦计量器/电池电量测量芯片演示板。


 


DC756A
LTC4150CMS | 库伦计量器/电池电量测量芯片(需要DC590控制器)
DC756A Demo Board DC756A Demo Board DC756A Demo Board DC756A Demo Board DC756A - Schematic

最新评论

近期浏览