LTC3558

量产

具降压和降压-升压型稳压器的线性 USB 电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电池充电器
    • 独立型 USB 充电器
    • 可利用单个电阻器来设置高达 950mA 的充电电流
    • HPWR 输入负责选择 20% 或 100% 的编程充电电流
    • 用于实现适宜温度充电的 NTC 输入
    • 内部定时器终止
    • 失效电池检测
  • 开关稳压器 (降压和降压-升压)
    • 每个稳压器可提供高达 400mA 的输出电流
    • 2.25MHz 恒定频率操作
    • 节省功率的突发模式 (Burst Mode®) 操作
    • 扁平、20 引脚、3mm x 3mm QFN 封装
LTC3558
具降压和降压-升压型稳压器的线性 USB 电池充电器
USB Charger Plus Buck Regulator and Buck-Boost Regulator Demo Board Product Package 1
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
DC1276B

LTC3558EUD | Linear USB Battery Charger with Buck and Buck-Boost Regulators

产品详情

DC1276B: Demo Board for LTC3558 - Linear USB Battery Charger with Buck and Buck-Boost Regulators

DC1276B
LTC3558EUD | Linear USB Battery Charger with Buck and Buck-Boost Regulators
DC1276B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3558的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览