LTC2934

量产

具电源故障输出的超低功率可调监控器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 500nA 静态电流
  • 在整个温度范围内实现了 ±1.5% (最大值) 的准确度
  • 可在低至 1.6V 的电源电压条件下正常运作
  • 可调复位门限
  • 可调电源故障门限
  • 预警电源故障输出
  • 可选的 15ms 或 200ms 复位超时
  • 手动复位输入
  • 紧凑型 8 引脚、2mm x 2mm DFN 和 TSOT-23 (ThinSOT™) 封装
LTC2934
具电源故障输出的超低功率可调监控器
Configurable Low Power Voltage Supervisor Selectable Reset Timeout Period Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
过压与过流保护器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
监控电路和复位器IC 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2934-1
  • LTC2934-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览