LTC2920

推荐用于新设计

单通道电源裕度调节控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 裕度电压准确度 <0.4%
  • 400:1 电流设置范围
  • 对称/不对称高和低电压裕度调节
  • 用于每个电源 (高、浮动、低) 的单个控制引脚
  • 用于每个电源的单个电流设定电阻器
  • 宽 VCC 相符性:2.3V < VCC < 6V
  • 宽输出相符性:0.6V < VMARGIN < (VCC - 0.6V)
  • 单通道器件采用 5 引脚 ThinSOT 封装 (LTC2920-1)
  • 双通道器件采用 8 引脚 MSOP 封装 (LTC2920-2)
LTC2920
单通道电源裕度调节控制器
3.3V Quarter Brick with ±5% Voltage Margining Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 2
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 2
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
LTC2970 推荐用于新设计 双通道 I2C 电源监视器和裕度调节控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC543A

LTC2920-2CMS8 LTC1628CG | 集成双通道DC至DC转换器的LTC2920,7V至24V输入,5V(12A max = VOUT1时),3.3V(12A max = VOUT2时)

产品详情

DC543A演示板适用于:
LTC1628高效率、2相同步降压开关稳压器
LTC2920单/双电源裕量调节控制器

eval board
DC563A

LTC2920单通道(-1)和双通道(-2)裕度调节控制器

产品详情

DC563A:LTC2920单通道(-1)和双通道(-2)裕度调节控制器演示板。


 


DC543A
LTC2920-2CMS8 LTC1628CG | 集成双通道DC至DC转换器的LTC2920,7V至24V输入,5V(12A max = VOUT1时),3.3V(12A max = VOUT2时)
DC543A - Schematic
DC563A
LTC2920单通道(-1)和双通道(-2)裕度调节控制器
DC563A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2920的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览