LTC2909

最后购买期限

精准三路/双路输入 UV、OV 和负电压监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 两个低电压可调输入 (0.5V)
  • 引脚可选的输入极性实现了负电压和 OV 监视
  • 保证门限准确度:±1.5%
  • 用于高电压操作的 6.5V 并联稳压器
  • 50μA 的低静态电流
  • 用于负电源失调的缓冲 1V 基准
  • 输入干扰抑制
  • 可调复位超时周期
  • 可选的内部超时节省了元件
  • 漏极开路 RST 输出
  • 用于 2.5V、3.3V、5V 系统的准确 UVLO (欠压闭锁)
  • 超低电压复位:VCC = 0.5V 得到保证
  • 节省空间的 8 引脚 TSOT-23 和 3mm x 2mm DFN 封装

LTC®2909 是一款面向众多系统监视应用的双路输入监视器。极性选择和一个缓冲基准输出使得 LTC2909 能够对正电源和负电源进行欠压 (UV) 和过压 (OV) 条件的监视。

两个输入具有 0.5V  的标称门限,并在整个工作温度范围内拥有 1.5% 的严格门限准确度。干扰滤波处理确保了可靠的复位操作 (不会发生误触发现象)。在该器件的 VCC 上布设了第三个固定门限 UVLO 监视器(准确度亦为 1.5%),可用于标准逻辑电源。

公用复位输出具有一个超时周期 (可以采用预设的 200ms),由一个外部电容器来设定,也可以停用。一个三态输入引脚负责设定每个可调输入的输入极性,而无需使用任何外部元件。

LTC2909 提供了一款面向电源监视应用的高度通用、精准且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。


Applications

  • 台式电脑和笔记本电脑
  • 手持式设备
  • 网络服务器
  • 内核、I/O 监视器
  • 汽车

LTC2909
精准三路/双路输入 UV、OV 和负电压监视器
3.3V UV/OV (Window) Monitor Application with  200ms Internal Timeout (3.3V Logic Out) SEL Pin Connection for Input Polarity  Combinations Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2909-25
  • LTC2909-33
  • LTC2909-50
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2909的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览