LTC2905

量产

具引脚可选门限的精准双路电源监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可同时监视两个输入
  • 提供了 9 种门限组合
  • 三个电源容差 (5%、7.5%、10%)
  • 保证门限精度:在整个温度范围内为 ±1.5% 的监视电压
  • 内部 VCC 自动选择
  • 可承受电源干扰
  • 200ms 复位延时 (仅 LTC2904)
  • 可调复位延时 (仅LTC2905)
  • 漏极开路 RST 输出
  • 保证的 RST (对于V1 ≥ 1V 或 V2 ≥ 1V)
  • 扁平 (高度仅1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装和塑料 (3mm x 2mm) DFN 封装

 

LTC2905
具引脚可选门限的精准双路电源监视器
5V, 3.3V Dual Supply Monitor with 5% Tolerance Product Package 1 Product Package 2 Table 1. Voltage Threshold Programming
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
  • LTC2905
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2905的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览