LTC1733
量产具有热调整功能的单片线性锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
概述
- 适用单节锂离子电池的完整线性充电器
- 热调整功能使充电速率最大化并且无过热风险*
- 无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管
- 最高 1.5A 充电电流
- 1% 精度的预设充电电压
- 7% 精度的可编程充电电流
- 可编程充电终止定时器
- 小巧的热增强型 10 引脚 MSOP 封装
- 充电电流监视器有助于电池电量检测*
- C/10 充电电流检测输出
- 自动再充电
- 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
- AC 适配器接入的逻辑输出
- 4.1V/4.2V 引脚可选输出电压
LTC®1733 是一独立的恒流/恒压线性充电器,内含功率 MOSFET,适用于锂离子电池。内部的热反馈可调整充电电流,以便在大功率工作或环境温度高的条件下限制硅片温度。该功能使用户可设定一个大充电电流,而不会有损害 LTC1733 或手持产品的危险。
由于采用了内部 MOSFET 的结构,因此无需外部电流检测电阻和隔离二极管。充电电流和充电时间可在外部分别利用一个电阻和一个电容来设置。当输入电源 (交流适配器) 被拿掉时,LTC1733 自动进入一低电流睡眠模式,将电池漏电流降至 5µA 以下。
LTC1733 还包括 NTC 温度检测、C/10 检测电路、AC 适配器接入的逻辑信号、4.1V/4.2V 引脚选择功能以及电池低压充电条件 (涓流充电)。
LTC1733 采用 10 引脚热增强型 MSOP 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- 手持计算机
- 数字照相机
- 充电座
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1733EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC1733EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LTC1733EMSE#PBF | 量产 | |
| LTC1733EMSE#TRPBF | 量产 | |
|
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LTC1733EMSE#PBF | 量产 | |
| LTC1733EMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1733EMSE#PBF | 量产 | |
| LTC1733EMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1733
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1733的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论