eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC1728

量产

采用 8 引脚 MSOP 和 5 引脚 SOT-23 封装的微功率、精准型三通道电源监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可同时监视 3 个输入:
    • LTC1727-5:5V、3.3V 和可调
    • LTC1727-2.5 :2.5V、3.3V 和可调
    • LTC1728-5:5V、3.3V 和可调
    • LTC1728-2.5 :2.5V、3.3V 和可调
    • LTC1728-1.8:3V、1.8V 和可调
    • LTC1728-3.3 :3.3V、1.8V 和可调
  • 在整个温度范围内提供 ±1.5% 的门限准确度
  • 非常低的电源电流:10μA (典型值)
  • 200ms 复位时间延迟
  • 低态有效 RESET 输出
  • 抗电源毛刺干扰能力
  • 保证 RESET (对于 VCC3 ≥ 1V 或 VCC5 / VCC25 / VCC18 ≥ 1V)
  • LTC1727 包括用于每个电源的监视器输出
  • LTC1727:8 引脚 MSOP 和 SO 封装
  • LTC1728:5 引脚 SOT-23 封装

LTC®1727 是一款三通道电源监视器,其面向那些具有多个电源电压的系统。每个电源监视器具有其自己的漏极开路输出,以用于个别电源监视。一个公用的漏极开路复位输出保持低电平,直到所有三个电源已处于相符状态达到 200ms 为止。严格的 1.5% 准确度规格和抗毛刺干扰能力确保了可靠的复位操作,不会发生误触发现象。

LTC1728 在功能上与 LTC1727 相同,但不具备个别监视器输出。

对于低至 1V 的 VCC5 / VCC25 / VCC18 或 VCC3RST 输出保证处于正确的状态。根据系统要求,也可以把 LTC1727 / LTC1728 配置为监视任意一个或两个 (而不是三个) VCC 输入。

非常低 (典型值为 10μA) 的电源电流使 LTC1727 / LTC1728 非常适合那些十分注意功耗的系统。

LTC1727 采用 8 引脚 MSOP 或 SO 封装,而 LTC1728 则采用 5 引脚 SOT-23 封装。


应用

  • 台式电脑
  • 笔记本电脑
  • 智能仪器
  • 便携式电池供电型设备
  • 网络服务器

LTC1728
采用 8 引脚 MSOP 和 5 引脚 SOT-23 封装的微功率、精准型三通道电源监视器
LTC1727-1728 Application Circuit LTC1727-1728 Application Circuit LTC1727-1728 Pin Configuration LTC1727-1728 Pin Configuration LTC1727-1728 Pin Configuration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1728-1.8
  • LTC1728-2.5
  • LTC1728-3.3
  • LTC1728-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1728的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览