LTC1710

量产

SMBus 双单片式高压侧开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 两个 0.4/300mA N 沟道开关
  • 采用 MS8 和 SO-8 封装
  • 可兼容 SMBus 和 I2C
  • 针对 DATA 和 CLK 的 0.6V VIL 和 1.4V VIH
  • 低的待用电流:14μA
  • 至 SW0 的单独漏极连接
  • 从一个三态地址引脚提供三个地址
  • 可实现多达 6 个开关的独立控制
  • 内置上电复位定时器
  • 内置欠压闭锁功能电路

LTC®1710 SMBus 双路开关具有两个受控于一个二线式 SMBus 接口的内置 0.4Ω/300mA 开关。LTC1710 具有 14μA (3.3V) 的低待用电流,可在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,同时保持 SMBus 规定的 0.6V VIL 和 1.4V VIH 输入门限。

LTC1710 采用二线式接口 (CLK 和 DATA),其遵循 SMBus 的发送字节协议,以独立地控制两个 0.4Ω 内部 N 沟道电源开关,这两个开关通过内置充电泵得到了全面的强化。

LTC1710 具有一个三态可编程地址引脚,该引脚可提供三个不同的地址,因而能在同一根总线上连接总共 6 个可用开关。另外,LTC1710 还具有一个单独的用户控制型漏极电源 (SW0D),此电源连接至开关 0 (Switch 0),因此其可用于控制采用一个不同电源的 SMBus 外设。

应用

  • 手持式计算机电源管理
  • 计算机外设控制
  • 笔记本电脑电源平面开关
  • 便携式设备电源控制
  • 工业控制系统
  • ACPI SMBus 接口

LTC1710
SMBus 双单片式高压侧开关
Switch Voltage Drop vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览