LTC1697
量产高效率、低功率 1W CCFL 开关稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 采用单节锂离子电池工作
- 2.8V 至 5.5V 输入电压范围
- 非常低的停机电流:<2μA
- 同步降压型架构用于实现高效率
- PWM 调光频率可利用单个电容器进行调节
- 准确的灯电流较大限度延长了灯的使用寿命
- 300kHz 固定频率操作
- 内部或外部 PWM 调光
- 小外形 10 引脚 MSOP 封装
LTC®1697 专为控制单个 1W 冷阴极荧光灯 (CCFL) 而设计。一个内部 PWM 调光系统实现了效率和动态范围的较大化。准确的灯电流可利用单个外部电阻器设定。
LTC1697 包含一个同步电流模式 PWM 控制器和内部 1A MOSFET 开关。该器件内置一个 300kHz 振荡器、0.8V 基准、和内部电流检测功能电路。它采用一个 2.8V 至 5.5V 输入电压工作。另外,LTC1697 还具有热限制和停机功能,后者可把电源电流减小至 <2μA。
LTC1697 采用 MSOP-10 封装。
- 个人数字助理 (PDA)
- 手持式计算机
- 便携式仪器
- 具地图显示器的手持式 GPS
- 手持式 TV / 视频监视器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1697EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC1697EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1697EMS#PBF | 量产 | |
| LTC1697EMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1697EMS#PBF | 量产 | |
| LTC1697EMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1697
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1697的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论