LTC1695

量产

采用 SOT-23 封装的 SMBus/I²C扇速控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用 5 引脚 SOT-23 封装的完整 SMBus/I²C 无刷 DC 扇速控制系统
  • 具 180mA 输出电流额定值的0.75Ω PMOS 线性稳压器
  • 0V 至 4.992V 输出电压范围受控于一个 6 位 DAC
  • 简单的二线式 SMBus/I²C 接口
  • 250ms 内部定时器确保了风扇启动
  • 电流限制和热停机
  • 通过 SMBus 主机回读提供故障状态指示
   
LTC1695
采用 SOT-23 封装的 SMBus/I²C扇速控制器
Fan Voltage and Current vs DAC Code Product Package 1
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
eval board
DC285A

LTC1695CS5 | SMBus风扇速度控制器(需要DC1223)

产品详情

DC285A:LTC1695采用SOT-23封装的SMBus/I2C风扇速度控制器演示板。

DC285A
LTC1695CS5 | SMBus风扇速度控制器(需要DC1223)
DC285A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1695的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览