LTC1694

量产

SMBus/I²C 加速器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 改善了 SMBus上升时间转换
  • 在 SMBus 总线上连接了多个器件的情况下确保数据完整性
  • 改善了低态噪声裕度
  • 自动检测低功率待用模式
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 6V
  • 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT)封装
 

LTC®1694 是一款双通道 SMBus 有源上拉加速器,专为提升所有规定的 SMBus 负载条件下的数据传输速度和可靠性而设计。另外,LTC1694 还与 Philips I²C总线相兼容。

通过采用两个双级迟滞上拉电流源,LTC1694 允许进行多器件连接或者一个较长、容性较大的互连,并不会牺牲转换速率或总线性能。

在正总线转换期间,LTC1694 电流源提供 2.2mA 以迅速地转换 SMBus 线。在负转换期间或稳态 DC 电平条件下,电流源提供的电流减小至 275μA,以改善负转换速率和改进低态噪声裕度。如果 SCL 和 SDA 均为高电平,则一种自动检测待用模式将减小电源电流。

LTC1694 采用 5 引脚 SOT-23 封装,所需占用的电路板空间几乎与两个表面贴装型电阻器相同。

应用

  • 笔记本电脑和掌上型电脑
  • 便携式仪器
  • 电池充电器
  • 工业控制应用
  • TV / 视频产品
  • ACPI SMBus 接口
  

LTC1694
SMBus/I²C 加速器
Comparison of SMBus Waveforms for the LTC1694 vs Resistor Pull-Up Product Package 1
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
电平转换器和缓冲区 1
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
接口收发器和隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1694的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览