LTC1682
量产具低噪声线性稳压器的倍压器充电泵
- 产品模型
- 24
概述
- 低输出噪声:60μVRMS (100kHz BW)
- 可调或固定升压输出
- 可调输出电压范围:2.5V 至 5.5V
- 固定输出电压:3.3V、5V
- 宽输入电压范围:1.8V 至 4.4V
- 采用小的陶瓷电容器
- 无需电感器
- 输出电流高达 50mA
- 550kHz 开关频率
- 低工作电流:150μA
- 低停机电流:1μA
- 内部热停机和电流限制功能电路
- 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
LTC®1682 / LTC1682-3.3 / LTC1682-5 是具有一个内部低噪声、低压差 (LDO) 线性稳压器的倍压器充电泵。这些器件专为提供一个用于给那些对噪声敏感的器件 (例如:无线应用中的高频 VCO) 供电的低噪声升压电源电压而设计。
一个内部倍压器充电泵负责把一个 1.8V 至 4.4V 输入转换为一个升压输出,而内部 LDO 稳压器则将该升压电压转换为一个低噪声稳定输出。可调版本允许用户通过连接至 FB 引脚的外部电阻器来设定 VOUT。该稳压器能够提供高达 50mA 的输出电流。停机模式可把电源电流减小至 < 5μA,通过停用稳压器把负载从 VIN 上拿掉,并通过一个 100Ω 开关将 VOUT 放电至地。
LTC1682 LDO 稳压器可在输出端上仅采用 2μF 电容的情况下保持稳定。可以使用小的陶瓷电容器,从而减小 PC 电路板面积。
LTC1682 / LTC1682-3.3 / LTC1682-5 具有短路和过热保护功能。这三款器件采用 8引脚 MSOP 封装和 SO 封装。
- 蜂窝电话中的 VCO 电源
- 双向寻呼机
- 无线 PCMCIA 卡
- 便携式医疗仪器
- 低功率数据采集
- 远程发送器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1682CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1682CMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8-5#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1682CMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682CMS8-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682IMS8-5#TRPBF | 量产 | |
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1682CS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682IS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-5#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1682CS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682IS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-5#TRPBF | 量产 | |
|
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1682CS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682CS8-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IS8#PBF | 量产 | |
| LTC1682IS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-5#PBF | 量产 | |
| LTC1682IS8-5#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1682
- LTC1682-3.3
- LTC1682-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1682的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论