LTC1643

过期

PCI-Bus 热插拔控制器

Viewing:

概述

  • 停产的产品数据表仅供参考
  • 允许从一个带电的 PCI 插槽安全地进行电路板的插拔操作
  • 可在一块母板 (LTC1643H) 或 CompactPCI 板卡 (LTC1643L / LTC1643L-1) 上工作
  • 可控制 –12V、3.3V、5V、12V 电源
  • 具电路断路器的可编程折返电流限制功能电路
  • 用户可编程的电源电压上电速率
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高端驱动
  • –12V 和 12V 片内开关
  • 故障和电源良好输出

LTC1643
PCI-Bus 热插拔控制器
Hot Swappable PCI Supply Product Package 1
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
LTC1643A 量产 PCI-Bus 热插拔控制器
LTC4244 量产 坚固的 CompactPCI 总线热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1643AH
  • LTC1643AL
  • LTC1643AL-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1643的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览